SVWB28
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/svwb.prj},{NB=SVWB28},{H=28},{KL=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58 HRC~},{BB=22.0},{L2=30.0},{LL=7},{E=11},{T1=5.5},{H1=15.5},{C=20},{P=60},{D1=11.000},{D2=4.000},{D3=1.400},{D4=1.400},{D8=20.450},{D11=16.000},{D15=8.000},{D16=1.410},{D17=0.840},{R1=3.870},{R2=2.200},{R3=2.500},{CD=7.25},{CO=11.8},{M1=40},{M2=34},{M3=80},{MBB=0.19},{MBNB=0.24},{CHEMPFER=1},{GR=10.000},{ZA=4.750}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SVWB - 中载型直线导轨-带树脂保持器/可互换·微预压型-带通孔滑块加宽型
明细表
SVWB28
PN
型号
SVWB28
SVWB28
H
组装高度
28
28
mm
KL
KL(Lubrication unit)
w/o KL(Lubrication unit)
with KL(Lubrication unit)
w/o KL(Lubrication unit)
with KL(Lubrication unit)
MAT
材质
碳素钢
HARD
硬度
58 HRC~
OT
容许温度
0 ~ 50
°C
W
59
59
mm
L1
47.2
47.2
mm
P1
49
49
mm
S1
5.5
5.5
mm
BB
b
22.0
22.0
mm
CD
基本额定负载C(动态)
7.25
7.25
kN
CO
基本额定负载Co(静态)
11.8
11.8
kN
M1
M1 容许静态力矩
40
40
Nm
M2
M2 容许静态力矩
34
34
Nm
M3
M3 容许静态力矩
80
80
Nm
MBB
滑块重量 肩型
0.19
0.19
kg
MBNB
滑块重量 无肩型
0.24
0.24
kg
ZA
4.750
4.750
mm