SVWB28
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/svwb.prj},{NB=SVWB28},{H=28},{KL=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58 HRC~},{BB=22.0},{L2=30.0},{LL=7},{E=11},{T1=5.5},{H1=15.5},{C=20},{P=60},{D1=11.000},{D2=4.000},{D3=1.400},{D4=1.400},{D8=20.450},{D11=16.000},{D15=8.000},{D16=1.410},{D17=0.840},{R1=3.870},{R2=2.200},{R3=2.500},{CD=7.25},{CO=11.8},{M1=40},{M2=34},{M3=80},{MBB=0.19},{MBNB=0.24},{CHEMPFER=1},{GR=10.000},{ZA=4.750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SVWB - 중하중용리니어가이드-수지리테이너붙이/호환/예압-드릴홀붙이와이드블록
BOM
SVWB28
PN
형번
SVWB28
SVWB28
H
체결높이
28
28
mm
KL
KL(Lubrication unit)
w/o KL(Lubrication unit)
with KL(Lubrication unit)
w/o KL(Lubrication unit)
with KL(Lubrication unit)
MAT
재질
탄소강
HARD
경도
58 HRC~
OT
허용온도
0 ~ 50
°C
W
59
59
mm
L1
47.2
47.2
mm
P1
49
49
mm
S1
5.5
5.5
mm
BB
b
22.0
22.0
mm
CD
기본정격하중 C(동)
7.25
7.25
kN
CO
기본정격하중 Co(정)
11.8
11.8
kN
M1
M1 허용정적 모멘트
40
40
Nm
M2
M2 정적허용 모멘트
34
34
Nm
M3
M3 정적허용 모멘트
80
80
Nm
MBB
블록질량 플랜지붙이
0.19
0.19
kg
MBNB
블록질량 플랜지없음
0.24
0.24
kg
ZA
4.750
4.750
mm