??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Schaltverstärker
Bill of material
IV98E142
IDNR
IV98E142
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verstärker Induktiv, 122x100x22mm, 24V DC, Wechsler (NO/NC), klemmen, IP40, Kunststoff, ATEX, LED
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktive Näherungsschalter sind berührungslos arbeitende Sensoren. Sie erfassen sämtliche leitfähige Metalle, unabhängig davon, ob sie sich bewegen oder nicht. Der erreichbare Schaltabstand der Geräte ist dabei vom Objektmaterial und dessen Abmessungen abhängig. Die vibrationsunempfindlichen Sensoren können seitlich oder frontal angefahren werden. Induktive Näherungsschalter werden zur Anwesenheitsabfrage (z.B. Warengutträger), Positionierung (z.B. Ofenklappen), Zählung (z.B. Muttern / Schrauben), Drehzahlabfrage (z.B. an Zahnrädern), an Fördersystemen (z.B. Schlauchzuführungen) oder Abstandsmessungen (z.B. Einpresskontrolle) von metallischen Objekten eingesetzt.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
IV98E142
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
ARDTE00_ATEXPRODUKTKENNZEICHNUNGGAS
ATEX Produktkennzeichnung Gas
Ex II (1)G [Ex ia Ga] IIC
ARDTE00_ATEXPRODUKTKENNZEICHNUNGSTAUB
ATEX Produktkennzeichnung Staub
Ex II (1)D [Ex ia Ga] IIIC
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Wechsler (NO/NC)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Klemmanschluss
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Quader
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
DIN-Schiene
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP40
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
ARDTEEL_ANZAHLDERKANAELE
Anzahl der Kanäle
1
ARDTEEL_AUSGANGSKREISRELAISWECHSLER
Ausgangskreis Relais Wechsler
1
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
4.000mA
ARDTEME_BREITE
Breite
22,5mm
ARDTEEL_EINGANGSSPANNUNGSTOLERANZ
Eingangsspannungs-Toleranz
10%
ARDTEME_HOEHE
Höhe
122mm
ARDTEME_LAENGE
Länge
100mm
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Schaltspannung
250V
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNGAC
Schaltspannung AC
230V
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNGDC
Schaltspannung DC
24V
ARDTEEL_AEUSSEREMAXINDUKTIVITAET
Äußere Max. Induktivität
5mH
ARDTEEL_AEUSSEREMAXKAPAZITAET
Äußere Max. Kapazität
0,84µF
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-20 - 60
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt