??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Schaltverstärker
Bill of material
PV98A840
IDNR
PV98A840
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verstärker Laser, 30x10x75mm, 12-24V DC, PNP NO/NC, 0-10V, Kabel 2m, Kunststoff, LED
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
PV98A840
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer/Öffner
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Ausführung des Analogausgangs
0 - 10V
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kabel
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Quader
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
Bodenbefestigung
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
ARDTEEL_ANZAHLDERKANAELE
Anzahl der Kanäle
1
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
100mA
ARDTEME_BREITE
Breite
75mm
ARDTEME_HOEHE
Höhe
30mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
2m
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
40mA
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Leistungsaufnahme
0,94VA
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Leitungsdurchmesser
1,45mm
ARDTEME_LAENGE
Länge
10mm
ARDTEEL_SCHALTLEISTUNG
Schaltleistung
4,8VA
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Schaltspannung
24V
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNGDC
Schaltspannung DC
24V
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Ausschaltverzögerung
0 - 9,9
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
12 - 24
ARDTEEL_EINSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Einschaltverzögerung
0 - 10
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-20 - 70
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt