??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Swivel unit Monoball - -
Bill of material
270500
BEST
Order No.
270500
SSTELLE
Interface fitted
SWA 39 mm
B
Width
53,5 mm
H
Height
116,5 mm
L
Length
60 mm
GEW
Weight
0,86 kg
BS
Description
Информация
Infotext