??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SWMC, SWMB, SWMM, SWMR, SWMS, SWMSR, SWMSUS - Rondelles métalliques - Classe précision - Tolérance sur diamètre interne et externe utilisable
Nomenclature
SWMC-GH-D9-V3-T1
PN
Réf. pièce
SWMC-GH-D9-V3-T1
TP
Type sélectionnable
SWMC, SWMB, SWMM, SWMR, SWMS, SWMSR, SWMSUS
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
DTS
Tolérance D sélectionnable
VTS
Sélection de tolérance V
D
D 0.5mm Increment; D20 or more / 1mm Increment
mm
DTOL
Tolérance D
-0.005/-0.014 mm
ALT7
I.D. Dimension
V
V 0.5mm Increment
mm
ALT1
T Tolérance d'épaisseur de plaque
VTOL
Tolérance V
+0.010/0 mm
T
T Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour T
T Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
TTOL
Tolérance t
+/-0.01 mm
ALT8
O.D. C Chamfering
CC
CC Incrément de 0.5mm
mm
WCC
WCC Incrément de 0.5mm
mm
ALT9
I.D. C Chamfering
CV
CV Incrément de 0.5 mm
mm
WCV
WCV Incrément de 0.5 mm
mm