피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
SWME80T25RF220
Tsubakimoto Chain Co.
감속기
기어박스
웜 파워 드라이브
SWME 시리즈
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tsubakimoto/gear_reducer/gear_box/emerworm/swme_series/swme80_t_asmtab.prj},{NB=SWME80T25RF220},{R=25},{AT=T type},{SEL1=1:25},{SEL1NB=25},{S=80},{SEL2=T type},{PFS=1},{MO=2.2},{BRAKE=},{UES=},{V=},{MC=2.2},{MOTOR=2.2kw},{TB=T15},{FC=C220},{FCB=CB220},{PPATH=swme80_t_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Tsubakimoto Chain Co.
내용
SWME80T
BOM
SWME80T25RF220
R
감속비
25
25
AT
설치형식
T 타입
PFS
축배치
T-RF
T-LF
T-RF
T-LF
MO
모터용량
2.2
2.2
kW
BRAKE
브레이크
없음
브레이크
없음
브레이크
UES
(Option) Usage environment Spec
표준
Outdoor type
표준
Outdoor type
V
(Option) Voltage
표준
V : 400V class (380/400/400/440V 50/50/60/60Hz)
V2 : 380V60Hz
V3 : 415V50Hz
V4 : 460V60Hz
표준
V : 400V class (380/400/400/440V 50/50/60/60Hz)
V2 : 380V60Hz
V3 : 415V50Hz
V4 : 460V60Hz
CNSORDERNO
선택형식
SWME80T25RF220
SWME80T25RF220