??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
SWS-L - Changeur outil automatique - Système de changement rapide des mors
Nomenclature
SCHUNK-9948544 SWA-310DT-0-0-0-0
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
EMPFHANDLINGGEWI
Charge recommandée
kg
KOLBENHUBABFRAGE
Détection de la course du piston
VERRIEGELKRAFT
Force de verrouillage
N
WIEDERHOLGENAUIG
Répétabilité
mm
EIGENMASSE
Poids
kg
ABSTANDVERRIEGEL
Distance min./max. au moment du verrouillage
mm
MAXZULACHSVERATZ
Décalage d'axe XY max. autorisé
±2 mm
MAXZULWINKELVERS
Décalage angulaire max. autorisé
±1 °
UMGEBUNGSTEMPERA
Température ambiante min./max.
5/60 °C
BETRIEBSDRUCK
Pression d'utilisation min./max.
5/6.9 bar
ANSCHLUSSROBOTER
Raccordement côté robot
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84799070