Sie können Ihre Vorschläge per Feedback einreichen oder den Online-Kundendienst kontaktieren, wir werden sie so schnell wie möglich verbessern:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
English
SWU17-20
Misumi
metric
29_springs/shock_absorbers/gas_spring
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/29_springs/swu.prj},{NB=SWU17-20},{MAT=Alloy Steel},{D=17.0},{DD=10.5},{L=20},{L1=20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,110,120,125,150,175},{LO1=147.1 \{15.0\}}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SWU - Coil Springs - Super High Deflection - SWU
Bill of material
SWU17-20
PN
Part No.
SWU17-20
SWU17-20
MAT
Material
Alloy Steel
D
17.0
17.0
mm
DD
d
10.5
10.5
mm
L
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
125
150
175
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
125
150
175
mm
LO
Load (Spring Constant)
12.26 {1.25}
12.26 {1.25}
N/mm {kgf/mm}
LL
l min (Solid Length)
6.00
6.00
mm
F
F (F=Lx60percent)
12.0
12.0
mm
LO1
Load
147.1 {15.0}
147.1 {15.0}
N{kgf}