품질보증 정보
카탈로그: Nippon Pulse Motor (USA)
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nippon Pulse Motor (USA)
SX100D-0050st
Nippon Pulse Motor (USA)
Linear Shaft Servo Motors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor/linear_shaft_servomotors/sx100_asmtab.prj},{NB=SX100D-0050st},{D=100},{FS=D},{WND=},{ST=},{S=50},{OP2=},{W=20},{G=0.50},{SCREW=M2.5},{MP=36},{SD=10},{FONT=1.5},{PPATH=parts/sx100/sx100_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (USA)
Description
SX100 - Linear Shaft Motor
Bill of material
SX100D-0050st
PN
Part Number
SX100D-0050st
D
Shaft Size D
100
mm
FS
Forcer Size A
Double (2) Windings
Triple (3) Windings
Quadruple (4) Windings
Double (2) Windings
Triple (3) Windings
Quadruple (4) Windings
WND
Winding
Standard
Low Voltage
Standard
Low Voltage
ST
Shaft Type
Standard
High Trust Shaft
Standard
High Trust Shaft
S
Usable Stroke S
mm
값 입력 S
Usable Stroke S
mm
cm
inch
ft
확인
OP2
Options
Standard
Forcer Only
Shaft Only
Standard
Forcer Only
Shaft Only
L
Shaft Length
118
mm
L1
Usable Stroke + A
98
mm
L2
Support Length
10
mm
A
Forcer Length A
48
mm
P
Forcer Screw Pitch (P)
41
mm
W
Forcer Width
20
mm
WGHT
Forcer Weight
0.05
kg
G
Gap
0.50
mm
SCREW
Screw
M2.5
CF
Continuous Force
4.1
N
CC
Continuous Current
0.5
Arms
AF
Acceleration Force
16
N
AC
Acceleration Current
1.8
Arms
FC
Force Constant (Kf)
9
N/amp
EMF
Back EMF (Ke)
3.0
V/m/s
RES
Resistance 25°C
18.0
(Ohm)
IND
Inductance
18
mH
MP
Magnetic Pitch (North-North)
36
mm
SD
Shaft Diameter
10
mm