SXR24-100
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sxr_asmtab.prj},{NB=SXR24-100},{TS=},{BT=R},{MX=},{H=24},{LT=},{NOB=},{ST=S},{GREASE=},{LS=100},{C=26},{L2=41.0},{K=20.0},{MH=M5 x P0.8},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{W1=15},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5 x 6 x 4.5},{F=60},{G=20},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{PPATH=sxr_sxw_series/sxr_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SXR, SXRL, SXRJ, SXRLJ, SXW, SXWL, SXWT, SXWTL, RXR, RXRL, RXW, RXWL, RXWT, RXWTL, SX2R, SX2RL, SX2RJ, SX2RLJ, SX2W, SX2WL, SX2WT, SX2WTL, RX2R, RX2RL, RX2W, RX2WL, RX2WT, RX2WTL - 중하중용리니어가이드 - 보통간격 -
BOM
SXR24-100
PN
형번
SXR24-100
SXR24-100
TS
타입 선택
일반급
상급
일반급
상급
BT
블록 형
표준블록
와이드블록드릴홀
와이드블록탭홀
표준블록
와이드블록드릴홀
와이드블록탭홀
MX
MX(윤활유닛)유무
무기입:무
MC(윤활유닛)
무기입:무
MC(윤활유닛)
H
체결높이
24
24
mm
LT
길이 타입
정치수
지정
정치수
지정
NOB
블록수
1
2
1
2
ST
표면처리
-
저온흑색크롬도금
-
저온흑색크롬도금
GREASE
그리스타입 선택
보통
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
H Type Greased
보통
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
H Type Greased
LS
L 선택 (지정형은지정1mm단위)
100
160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
880
940
1000
1120
1240
1360
1480
100
160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
880
940
1000
1120
1240
1360
1480
mm
W
34
34
mm
L1
57.0
57.0
mm
B
26
26
mm
C
26
26
mm
SLL
Sxl
M4x7
M4x7
L2
41.0
41.0
mm
K
20.0
20.0
mm
T
7.0
7.0
mm
CBB
Cb
0.85
0.85
mm
MH
그리스니플 붙이홀
M5 x P0.8
M5 x P0.8
E
6
6
mm
T1
5.0
5.0
mm
H1
12.5
12.5
mm
W1
15
15
mm
W2
9.5
9.5
mm
CAA
Ca
0.5
0.5
mm
DD1DD2HH
d1xd2xh
3.5 x 6 x 4.5
3.5 x 6 x 4.5
mm
F
60
mm
G
20
mm
ALT1
레일양단면탭홀가공
TMC(레일양단면탭홀가공)없음
TMC(레일양단면탭홀가공)있음
TMS(레일양단면탭홀가공+낙하방지플레이트2장)있음
TMC(레일양단면탭홀가공)없음
TMC(레일양단면탭홀가공)있음
TMS(레일양단면탭홀가공+낙하방지플레이트2장)있음
ALT2
단면 레일 커트
N/A
N/A
ALT3
2축 평행사용
WC (2축 평행사용)없음
WC (2축 평행사용)있음
WC (2축 평행사용)없음
WC (2축 평행사용)있음
ALT4
추가 블록
사용불가
사용불가