SXWTB28
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/sxwtb.prj},{NB=SXWTB28},{H=28},{KL=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58 HRC~},{L2=48},{P2=32},{LL=7},{BB=22.0},{E=11},{T1=5.5},{H1=15.5},{C=20},{D1=11.000},{D2=4.000},{D3=1.400},{D4=1.400},{D8=20.450},{D11=16.000},{D15=8.000},{D16=1.410},{D17=0.840},{R1=3.870},{R2=2.200},{R3=2.500},{CD=11.1},{CO=21.8},{M1=124},{M2=104},{M3=149},{MBB=0.28},{MBNB=0.35},{MR=2.3},{LS=0.000},{Z=9.5},{ZH=9.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SXWTB - 重载型直线导轨 带树脂保持器/可互换·微预压型-带螺纹孔滑块加宽型
明细表
SXWTB28
PN
型号
SXWTB28
SXWTB28
H
组装高度
28
28
mm
KL
KL(Lubrication unit)
w/o KL(Lubrication unit)
with KL(Lubrication unit)
w/o KL(Lubrication unit)
with KL(Lubrication unit)
MAT
材质
碳素钢
HARD
硬度
58 HRC~
OT
容许温度
0 ~50
°C
W
59
59
mm
L1
65.2
65.2
mm
P1
49
49
mm
P2
32
32
mm
S1
M6
M6
mm
BB
b
22.0
22.0
mm
CD
基本额定负载C(动态)
11.1
11.1
CO
基本额定负载Co(静态)
21.8
21.8
M1
容许静态力矩M1
124
124
Nm
M2
容许静态力矩M2
104
104
Nm
M3
容许静态力矩M3
149
149
Nm
MBB
滑块重量 无肩型
0.28
0.28
kg
MBNB
滑块重量 肩型
0.35
0.35
kg/m