??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Unimotion
Description
Synchronization shafts OSL OSR
Bill of material
OSL 14 LT 70 F6 F6
LU
Linear unit
TSS
Type of synchronization shaft
SZ
Size
LM
Distance LM
LMINFO
Distance LM
LT
Length Lt
LTINFO
Length Lt
DS
Drive shaft
mm
DRS
Driven shaft
mm
R
Dimension ØR
14 mm
L
Dimension L
35.0 mm
H
Dimension H
11 mm
D
Dimension ØD
33 mm
DMIN
Dimension Ødmin
6 mm
DMAX
Dimension Ødmax
16 mm