??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bahr Modultechnik
Beschreibung
Synchronkupplung LLZ / LLZE - Kupplungen / Winkelgetriebe
Stückliste
03411-14
IDNR
Code-Nr.
03411-
TYP
Typ
14
INFO
Datenblatt
Produktdatenblatt
A
Durchmesser
14 mm
D
Durchmesser
30 mm
E
Länge
35 mm
F
Länge
33.6 mm
G
Länge
23.5 mm
H
Länge
11.5 mm
DM
Drehmoment
38 Nm