??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 134
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
System Bea 06B-1 - Sprockets for roller chains ''System Bea'' - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
SB101330019012
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
D1
mm
A
mm
KG
kg
B1
5.3 mm
C
1 mm
R3
r3
10 mm