Sie können Ihre Vorschläge per Feedback einreichen oder den Online-Kundendienst kontaktieren, wir werden sie so schnell wie möglich verbessern:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
Catalog navigation
可提供的目录语言:
English
中文
English (United States)
QA认证信息
目录: AIRBEST
Created: 16.01.2020
目录的特殊属性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SZD16N
AIRBEST
Suction cup
SZ Standard suction cup
SZD suction cup
Powered by
下载CAD模型
点击此处生成CAD模型
生成PDF文件
预览
3D
2D
CAD模型选择
{airbest/vacuum_pads/sz/szd/szd.prj},{NB=SZD16N},{MODEL=SZ},{ST=D},{DS=16},{MS=N},{D=18.0},{D1=16},{D2=4},{D3=13},{H=16},{H1=11.7},{H2=7},{INFOTEXT=Dimensions}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
SZD - Standard sucker
Bill of material
SZD16N
MODEL
Model
SZ
ST
Sucker type
D:Deep cone type suction cup
D:Deep cone type suction cup
DS
Dimension specification
16
16
mm
MS
Material specification
N:Nitrile rubber
WS:White silicone rubber
CN:Conductive NBR
CS:Conductive silicone rubber
F:Fluorine rubber
E:Ethylene propylene rubber
HP:Non-marking rubber
N:Nitrile rubber
WS:White silicone rubber
CN:Conductive NBR
CS:Conductive silicone rubber
F:Fluorine rubber
E:Ethylene propylene rubber
HP:Non-marking rubber
D
18.0
18.0
mm
D1
16
16
mm
D2
4
4
mm
D3
d
13
13
mm
H
16
16
mm
H1
11.7
11.7
mm
H2
h
7
7
mm
INFOTEXT
Info text
Dimensions