SZNB10
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sznb.prj},{NB=SZNB10},{H=10},{MAT=SZNB},{HRT=-20 ~ 80},{W1=5.5},{B=20},{L1=30.0},{L2=27.0},{L3=19.0},{W=2.5},{P1=15},{P2=10},{S1=M3},{LL1=3.0},{BB=7.8},{K=10.0},{P3=10},{LL=2.5},{H1=5.5},{C=9},{P=20},{D1=0.800},{D2=0.420},{D3=0.600},{D4=0.760},{D5=0.410},{D6=0.420},{D7=4.250},{D8=8.300},{D9=5.500},{D10=0.500},{D11=7.300},{D12=1.410},{D13=0.700},{D14=9.750},{R1=1.200},{R2=1.000},{R3=0.850},{S1MIN=2.621},{S1MAX=3.000},{CD=1.5},{CO=2.5},{M1=5.1},{M2=5.1},{M3=10.2},{MB=0.02},{MR=0.31},{CHF=0.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SZNB, SSZNB - 미니츄어리니어가이드-맞춤핀 홀붙이표준블록 호환/미세간격타입-블록
BOM
SZNB10
PN
형번
SZNB10
SZNB10
H
체결높이
10
10
mm
MAT
재질
탄소강
스테인리스
탄소강
스테인리스
HARD
경도
58HRC~
HRT
허용온도
-20 ~ 80
°C
B
20
20
mm
L1
30.0
30.0
mm
L2
27.0
27.0
mm
L3
19.0
19.0
mm
W
2.5
2.5
mm
P1
15
15
mm
P2
10
10
mm
S1
M3
M3
BB
b
7.8
7.8
mm
MB
블록 질량
0.02
0.02
kg