카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
T13-030(0)
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES T
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/t/t_13.prj},{NB=T13-030(0)},{CODE=T13-030},{DH=13},{DD=6.3},{LO=30},{RG=590},{SX=0.0},{SN=3.3},{FN=2000},{BXH=2.65 x 5.35},{DE=12.20},{DE1=12.200},{B=2.650},{H=5.350},{DDNUM=6.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
T Ø 13 - Super-strong
Bill of material
T13-030(0)
CODE
-
T13-030
T13-030
DH
Hole diameter
13
mm
DD
Rod diameter
6.3
mm
LO
Free length
30
30
RG
Rate /±10%
590
590
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
SN
Maximum operating deflection
3.3
3.3
mm
FN
Force
2000
N
BXH
Cross wire section
2.65 x 5.35
mm