카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
T19-040(0)
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES T
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/t/t_19.prj},{NB=T19-040(0)},{CODE=T19-040},{DH=19},{DD=10},{LO=40},{RG=1160},{SX=0.0},{SN=4.3},{FN=5000},{BXH=4.1 x 8.3},{DE=18.50},{DE1=18.500},{B=4.100},{H=8.300},{DDNUM=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
T Ø 19 - Super-strong
Bill of material
T19-040(0)
CODE
-
T19-040
T19-040
DH
Hole diameter
19
mm
DD
Rod diameter
10
mm
LO
Free length
40
40
RG
Rate /±10%
1160
1160
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
SN
Maximum operating deflection
4.3
4.3
mm
FN
Force
5000
N
BXH
Cross wire section
4.1 x 8.3
mm