??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schiedel
Beschreibung
T-Stück Verschluss mit Ablauf - PMS 50
Stückliste
Basesup wd 150/95/0,6/-/BL/PMS50
MAT
Material
113479
EAN
EAN/UPC-Code
4051921054760
SYS
System
PMS50
SAP
Shorttext
Basesup wd 150/94/0,6/BL/PMS50
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
Innen Ø
150 mm
EXT
Aussen Ø
250 mm
A
97 mm
NL
Nennlänge
97 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Oberfläche Liner
BL
WG
Gewicht
1.94 kg