피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
हिन्दी
日本語
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
T2SD-05-24-L-03.00-S
Samtec
Cable Systems
Discrete Wire
2,00 mm Pitch Tiger Eye™
Assembly Systems
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samtec/cable_systems/discrete_wire/2_mm_pitch_tiger_eye/assembly_systems/t2sd_asmtab.prj},{NB=T2SD-05-24-L-03.00-S},{SERIES=T2SD},{CTOPT=PVC Cable},{POS=05},{WG=24},{WCC=},{PLOPT=L},{AL=3.00},{ENDOPT1=S},{ENDOPT2=},{WGALG='24','24','26','26','28','28','30','30'},{PPATH=parts/t2sd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
T2SD Series - 2.00 mm Tiger Eye Double Row Discrete Wire Cable Assembly, Terminal
Bill of material
T2SD-05-24-L-03.00-S
PN
Part Number
T2SD-05-24-L-03.00-S
SERIES
Series
T2SD
CTOPT
Cable Type Option
PVC Cable
POS
No. of Positions
05
07
10
15
20
25
30
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 02
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 04
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 06
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 08
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 09
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 11
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 12
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 13
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 14
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 16
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 17
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 18
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 19
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 21
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 22
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 23
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 24
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 26
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 27
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 28
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 29
05
07
10
15
20
25
30
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 02
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 04
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 06
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 08
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 09
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 11
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 12
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 13
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 14
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 16
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 17
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 18
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 19
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 21
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 22
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 23
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 24
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 26
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 27
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 28
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 29
WG
Wire Gauge
24
26
28
30
24
26
28
30
AWG
WCC
Wire Color Code
All Black Wire
-C: Color Coded Wire
All Black Wire
-C: Color Coded Wire
PLOPT
Plating Options
-L: 10µ" Light Selective Gold in Contact Area, Bright Acid Tin on Tail
-S: 30µ" Selective Gold in Contact Area, Bright Acid Tin on Tail
-F: 3µ" Flash Gold in Contact Area, Bright Acid Tin on Tail
-L: 10µ" Light Selective Gold in Contact Area, Bright Acid Tin on Tail
-S: 30µ" Selective Gold in Contact Area, Bright Acid Tin on Tail
-F: 3µ" Flash Gold in Contact Area, Bright Acid Tin on Tail
AL
Assembly Length
인치
ENDOPT1
End Option 1
-S: Single Ended
-D: Double Ended
-T: Transfer Ended
-TR: Transfer Ended With Retention Latch
-S: Single Ended
-D: Double Ended
-T: Transfer Ended
-TR: Transfer Ended With Retention Latch
ENDOPT2
End Option 2
Not Available
Not Available