TAF01-M3-L4
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/taf01_02.prj},{NB=TAF01-M3-L4},{CODE=TAF01},{TYPE=Thin cylindrical head},{MAT=ML40Cr},{SUR=black coating},{STRENGTH=12.9},{M=3.0},{MPOOL=3,4,5,6,8,10,12,14,16,20},{L=4},{V=Full tooth},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TAF01_02 - 短头内六角圆柱头螺钉·全牙·半牙·高强度·碳钢/不锈钢
明细表
TAF01-M3-L4
CODE
代码
TAF01
TAF01
TYPE
类型
薄圆柱头型
MAT
材质
ML40Cr
ML40Cr
SUR
表面处理
发黑
发黑
STRENGTH
强度等级
12.9
12.9
M
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
20.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
20.0
mm
L
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
20.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
20.000
mm
P
螺距P
0.50
0.50
mm
V
全牙
mm
D
5.5
5.5
mm
K
2.0
2.0
mm
S
2.0
2.0
mm
HH
h
1.5
1.5
mm
RR
r min
0.10
mm
LINK
网站
网站链接