??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
TANHLF, TANHALF - Seal-able Open-Top Tank -Hopper Base Price O-Ring-
Bill of material
TANHLF270-100
PN
Part Number
TS
Type Selection
ID
Inner Diameter (D)
mm
H
Effective Capacity Depth (H) 10mm Increment
mm
Entrez la valeur pour H
Effective Capacity Depth (H) 10mm Increment
mm
cm
inch
ft
L
Clamp Tank Bottom Height(L) 10mm Increment
mm
TT
t
mm
H1
120 mm
H2
mm
H3
(H3)
mm
D1
(D1)
mm
D2
(D2)
mm
F
(F)
mm
G
mm
ALT2
Hanging Handle Type
ALT3
Remove The Handle