??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 12900 - Bico Métrico
Lista de peças
B12900-1 (BSPT, 3x4in outlets)
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
3" BSPT (F)
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
5.5 m
SC
Cobertura de Spray
360 ° e ângulos de pulverização personalizados
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
254 mm
MAT
Material
Brass or 316 stainless steel
OP
Operating Principle
Estacionário fixo
OPR
Faixa de Pressão Operacional
1.4 to 3.4 bar
FRR
Faixa de vazão
lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
100 °C
RSM
Malha de Filtro Recomendada
16 to 100
MFP
Passagem livre máxima
1190 to 150 micron