??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 12900 - Düse metrisch
Stückliste
B12900-1 (BSPT, 3x4in outlets)
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
3" BSPT (F)
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
5.5 m
SC
Spray Coverage
360° und kundenspezifische Sprühwinkel
MINTO
Minimum Tank Opening
254 mm
MAT
Material
Brass or 316 stainless steel
OP
Funktionsprinzip
Feststehend
OPR
Betriebsdruckbereich
1.4 to 3.4 bar
FRR
Flow Rate Range
lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
100 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
16 to 100
MFP
Maximum Free Passage
1190 to 150 micron