??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 18250A - Bico Métrico
Lista de peças
B18250A (BSPT)
PN
Parte de Vendas
B18250A (BSPT)
IC
Tamanho da conexão de entrada
3/4" BSPT (F)
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
2.4 m
SC
Cobertura de Spray
360°
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
60 mm
MAT
Material
Retentores de rolamento - aço inoxidável, luvas - 50% aço inoxidável PTFE, todos os demais tipos de metalurgia - aço inoxidável 316 com Ryton® (sulfeto de polifenileno)
OP
Operating Principle
Força reacionária impulsionada por fluido
OPR
Faixa de Pressão Operacional
0.7 to 4.1 bar
FRR
Faixa de vazão
48 to 205 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
177 °C
RSM
Malha de Filtro Recomendada
200
MFP
Passagem livre máxima
74 micron