??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 18250A - Buse Métrique
Nomenclature
B18250A (BSPT)
PN
Article
B18250A (BSPT)
IC
Filetage d'admission
3/4" BSPT (F)
MAXTD
Diamètre maximum recommandé du réservoir
2.4 m
SC
Couverture de pulvérisation
360°
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
60 mm
MAT
Matériel
Supports de palier - acier inoxydable, Manchons - 50% acier inoxydable PTFE, Tous les autres métaux - acier inoxydable 316 avec Ryton® (sulfure de polyphénylène)
OP
Principe de fonctionnement
Force de réaction entraînée par le fluide
OPR
Plage de pression de fonctionnement
0.7 to 4.1 bar
FRR
Flow Rate Range
48 to 205 lpm
MAXTEMP
Température maximale
177 °C
RSM
Tamis recommandé
200
MFP
Maximum Free Passage
74 micron