??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 18250A - Düse metrisch
Stückliste
B18250A (BSPT)
PN
Artikel
B18250A (BSPT)
IC
Einlassgewinde
3/4" BSPT (F)
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
2.4 m
SC
Spray Coverage
360°
MINTO
Minimum Tank Opening
60 mm
MAT
Material
Lagerhalterungen - Edelstahl, Hülsen - 50% Edelstahl-PTFE, alle anderen Metalle - Edelstahl 316 mit Ryton® (Polyphenylensulfid)
OP
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Reaktionskraft
OPR
Betriebsdruckbereich
0.7 to 4.1 bar
FRR
Flow Rate Range
48 to 205 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
177 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
200
MFP
Maximum Free Passage
74 micron