??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 18250A - Ugello Metrico
Lista materiale
B18250A (BSPT)
PN
Articolo
B18250A (BSPT)
IC
Filettatura di ingresso
3/4" BSPT (F)
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
2.4 m
SC
Spray Coverage
360°
MINTO
Minimum Tank Opening
60 mm
MAT
Materiale
Fermi dei cuscinetti - acciaio inossidabile, Manicotti - 50% acciaio inossidabile PTFE, Tutta l'altra metallurgia - acciaio inossidabile 316 con Ryton® (solfuro di polifenilene)
OP
Operating Principle
Forza di reazione guidata dal fluido
OPR
Operating Pressure Range
0.7 to 4.1 bar
FRR
Portata del flusso
48 to 205 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
177 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
200
MFP
Maximum Free Passage
74 micron