??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 23240-3 - ノズル、メートル式
部品表
B23240-3 (BSPT, 360-degrees)
PN
販売型番
B23240-3(BSPT、360度)
IC
インレット接続サイズ
1/2" BSPT (F)
MAXTD
最大推奨タンク径
0.9 m
SC
スプレー適用範囲
360°
MINTO
最小タンク開口部
26 mm
MAT
材質タイプ
316ステンレススチール、硬化ステンレススチール、および50%ステンレススチール充填材入りPTFE
OP
動作原理
液圧駆動反力
OPR
動作圧力範囲
1.4 to 13.8 bar
FRR
Flow Rate Range
15.9 to 79 lpm
MAXTEMP
最高温度
177 °C
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
200
MFP
最大フリーパス
74 micron