??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 23240-3 - Bico Métrico
Lista de peças
B23240-3 (BSPT, 360-degrees)
PN
Parte de Vendas
B23240-3 (BSPT, 360-graus)
IC
Tamanho da conexão de entrada
1/2" BSPT (F)
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
0.9 m
SC
Cobertura de Spray
360°
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
26 mm
MAT
Tipo do Material
316 aço inoxidável, grafite de carbono PTFE, preenchido PEEK, EPDM, e PTFE
OP
Operating Principle
Força reacionária impulsionada por fluido
OPR
Faixa de Pressão Operacional
1.4 to 13.8 bar
FRR
Faixa de vazão
15.9 to 79 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
177 °C
RSM
Malha de Filtro Recomendada
200
MFP
Passagem livre máxima
74 micron