??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 23240-3 - Boquilla Métrica
Lista de materiales
B23240-3 (BSPT, 360-degrees)
PN
Número de Parte
B23240-3 (BSPT, 360°)
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1/2" BSPT (F)
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
0.9 m
SC
Cobertura de spray
360°
MINTO
Apertura mínima del tanque
26 mm
MAT
Tipo Material
Acero inoxidable 316, acero inoxidable endurecido y PTFE relleno de acero inoxidable al 50%
OP
Principio de operación
Fuerza de reacción impulsada por el fluido
OPR
Operating Pressure Range
1.4 to 13.8 bar
FRR
Rango de velocidad de flujo
15.9 to 79 lpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
177 °C
RSM
Malla de filtro recomendada
200
MFP
Pasaje libre máximo
74 micron