??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 23240-3 - Düse metrisch
Stückliste
B23240-3 (BSPT, 360-degrees)
PN
Artikel
B23240-3 (BSPT, 360-Grad)
IC
Einlassgewinde
1/2" BSPT (F)
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
0.9 m
SC
Spray Coverage
360°
MINTO
Minimum Tank Opening
26 mm
MAT
Material
Edelstahl 316, gehärteter Edelstahl und mit 50 % Edelstahl gefülltes PTFE
OP
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Reaktionskraft
OPR
Betriebsdruckbereich
1.4 to 13.8 bar
FRR
Flow Rate Range
15.9 to 79 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
177 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
200
MFP
Maximum Free Passage
74 micron