??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 15
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - Форсунка метрическая
Спецификация
B27500B-R (1/2in BSPT connection, 180-degrees down)
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
3 m
SC
Распыление покрытия
MINTO
Минимальное открытие бака
51 mm
MAT
материал
PTFE fluoropolymer resin
OP
Принцип работы
Fluid-driven reactionary force
OPR
Диапазон рабочего давления
0.7 to 3.4 bar
FRR
Диапазон скорости потока
lpm
MAXTEMP
Максимальная температура
93 °C
RSM
Рекомендуемая сетка сита
100
MFP
Максимальный свободный проход
150 micron