??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - Bico Métrico
Lista de peças
B27500B-R (1/2in BSPT connection, 180-degrees down)
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
3 m
SC
Cobertura de Spray
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
51 mm
MAT
Material
PTFE fluoropolymer resin
OP
Operating Principle
Força reacionária impulsionada por fluido
OPR
Faixa de Pressão Operacional
0.7 to 3.4 bar
FRR
Faixa de vazão
lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
93 °C
RSM
Malha de Filtro Recomendada
100
MFP
Passagem livre máxima
150 micron