??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - Boquilla Métrica
Lista de materiales
B27500B-R (1/2in BSPT connection, 180-degrees down)
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
3 m
SC
Cobertura de spray
MINTO
Apertura mínima del tanque
51 mm
MAT
Material
Resina de fluoropolímero PTFE
OP
Principio de operación
Fuerza de reacción impulsada por el fluido
OPR
Operating Pressure Range
0.7 to 3.4 bar
FRR
Rango de velocidad de flujo
lpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
93 °C
RSM
Malla de filtro recomendada
100
MFP
Pasaje libre máximo
150 micron