??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - Buse Métrique
Nomenclature
B27500B-R (1/2in BSPT connection, 180-degrees down)
PN
Article
IC
Filetage d'admission
MAXTD
Diamètre maximum recommandé du réservoir
3 m
SC
Couverture de pulvérisation
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
51 mm
MAT
Matériel
Résine fluoropolymère PTFE
OP
Principe de fonctionnement
Force de réaction entraînée par le fluide
OPR
Plage de pression de fonctionnement
0.7 to 3.4 bar
FRR
Flow Rate Range
lpm
MAXTEMP
Température maximale
93 °C
RSM
Tamis recommandé
100
MFP
Maximum Free Passage
150 micron