??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - Düse metrisch
Stückliste
B27500B-R (1/2in BSPT connection, 180-degrees down)
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
3 m
SC
Spray Coverage
MINTO
Minimum Tank Opening
51 mm
MAT
Material
PTFE Fluorpolymerharz
OP
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Reaktionskraft
OPR
Betriebsdruckbereich
0.7 to 3.4 bar
FRR
Flow Rate Range
lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
93 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
100
MFP
Maximum Free Passage
150 micron