??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 15
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - Ugello Metrico
Lista materiale
B27500B-R (1/2in BSPT connection, 180-degrees down)
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
3 m
SC
Spray Coverage
MINTO
Minimum Tank Opening
51 mm
MAT
Materiale
Resina fluoropolimerica PTFE
OP
Operating Principle
Forza di reazione guidata dal fluido
OPR
Operating Pressure Range
0.7 to 3.4 bar
FRR
Portata del flusso
lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
93 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
100
MFP
Maximum Free Passage
150 micron