??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 41990 - Форсунка метрическая
Спецификация
D41990E-B (3/8in BSPT connection, 360-degrees)_m
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
4.9 m
SC
Распыление покрытия
MINTO
Минимальное открытие бака
mm
MAT
материал
316L stainless steel
OP
Принцип работы
Fluid-driven reactionary force
OPR
Диапазон рабочего давления
1.0 to 4.1 bar
FRR
Диапазон скорости потока
9.0 to 40 lpm
MAXTEMP
Максимальная температура
130 °C
RSM
Рекомендуемая сетка сита
200
MFP
Максимальный свободный проход
74 micron