??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 41990 - ノズル、メートル式
部品表
D41990E-B (3/8in BSPT connection, 360-degrees)_m
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
MAXTD
最大推奨タンク径
4.9 m
SC
スプレー適用範囲
MINTO
最小タンク開口部
mm
MAT
素材
316Lステンレススチール
OP
動作原理
液圧駆動反力
OPR
動作圧力範囲
1.0 to 4.1 bar
FRR
Flow Rate Range
9.0 to 40 lpm
MAXTEMP
最高温度
130 °C
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
200
MFP
最大フリーパス
74 micron