??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 41990 - Düse metrisch
Stückliste
D41990E-B (3/8in BSPT connection, 360-degrees)_m
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
4.9 m
SC
Spray Coverage
MINTO
Minimum Tank Opening
mm
MAT
Material
Edelstahl 316L
OP
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Reaktionskraft
OPR
Betriebsdruckbereich
1.0 to 4.1 bar
FRR
Flow Rate Range
9.0 to 40 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
130 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
200
MFP
Maximum Free Passage
74 micron