??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 9-A - Bico Métrico
Lista de peças
TJ9B-A (BSPT)
PN
Parte de Vendas
TJ9B-A (BSPT)
IC
Tamanho da conexão de entrada
3/8" BSPT (F)
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
1.8 to 4.9 m
SC
Cobertura de Spray
2x175°
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
32 mm
MAT
Material
Rolamentos - Fluoropolímero PTFE preenchido com carbono, todos os outros tipos de metalurgia - aço inoxidável 316
OP
Operating Principle
Força reacionária impulsionada por fluido
OPR
Faixa de Pressão Operacional
0.7 to 8.3 bar
FRR
Faixa de vazão
4.9 to 144 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
88 °C
RSM
Malha de Filtro Recomendada
20
MFP
Passagem livre máxima
840 micron