??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 9-A - Boquilla Métrica
Lista de materiales
TJ9B-A (BSPT)
PN
Número de Parte
TJ9B-A (BSPT)
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
3/8" BSPT (F)
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
1.8 to 4.9 m
SC
Cobertura de spray
2x175°
MINTO
Apertura mínima del tanque
32 mm
MAT
Material
Cojinetes - Fluoropolímero de PTFE relleno de carbono. Resto de la metalurgia - acero inoxidable 316
OP
Principio de operación
Fuerza de reacción impulsada por el fluido
OPR
Operating Pressure Range
0.7 to 8.3 bar
FRR
Rango de velocidad de flujo
4.9 to 144 lpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
88 °C
RSM
Malla de filtro recomendada
20
MFP
Pasaje libre máximo
840 micron