??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 9-A - Buse Métrique
Nomenclature
TJ9B-A (BSPT)
PN
Article
TJ9B-A (BSPT)
IC
Filetage d'admission
3/8" BSPT (F)
MAXTD
Diamètre maximum recommandé du réservoir
1.8 to 4.9 m
SC
Couverture de pulvérisation
2x175°
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
32 mm
MAT
Matériel
Paliers - Fluoropolymère PTFE chargé de carbone, Tout autre métallurgie - Acier inoxydable 316
OP
Principe de fonctionnement
Force de réaction entraînée par le fluide
OPR
Plage de pression de fonctionnement
0.7 to 8.3 bar
FRR
Flow Rate Range
4.9 to 144 lpm
MAXTEMP
Température maximale
88 °C
RSM
Tamis recommandé
20
MFP
Maximum Free Passage
840 micron