??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® D26564 - Düse metrisch
Stückliste
D26564B-B (1/2in BSPT connection, 180-degrees down)
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
1.5 m
SC
Spray Coverage
MINTO
Minimum Tank Opening
37 mm
MAT
Material
Edelstahl - Körper aus Edelstahl 303 oder 316 mit PTFE-Manschette und Unterlegscheibe, PVDF - PVDF-Körper mit PTFE-Unterlegscheibe und PE-Manschette
OP
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Reaktionskraft
OPR
Betriebsdruckbereich
1.0 to 5.0 bar
FRR
Flow Rate Range
9.0 to 20.5 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
90 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
200
MFP
Maximum Free Passage
74 micron