??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® D26564 - Ugello Metrico
Lista materiale
D26564B-B (1/2in BSPT connection, 180-degrees down)
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
1.5 m
SC
Spray Coverage
MINTO
Minimum Tank Opening
37 mm
MAT
Materiale
Acciaio inossidabile - corpo in acciaio inossidabile 303 o 316 con manicotto e rondella in PTFE, PVDF - corpo in PVDF con rondella in PTFE e manicotto in PE
OP
Operating Principle
Forza di reazione guidata dal fluido
OPR
Operating Pressure Range
1.0 to 5.0 bar
FRR
Portata del flusso
9.0 to 20.5 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
90 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
200
MFP
Maximum Free Passage
74 micron