??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® VSM - Форсунка метрическая
Спецификация
BVSM (1/2in BSPT)
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
1.5 m
SC
Распыление покрытия
240° down
MINTO
Минимальное открытие бака
51 mm
MAT
материал
Nylon
OP
Принцип работы
定置固定式
OPR
Диапазон рабочего давления
0.7 to 10.3 bar
FRR
Диапазон скорости потока
10.4 to 269 lpm
MAXTEMP
Максимальная температура
93 °C
RSM
Рекомендуемая сетка сита
50
MFP
Максимальный свободный проход
297 micron