??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® VSM - ノズル、メートル式
部品表
BVSM (1/2in BSPT)
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
MAXTD
最大推奨タンク径
1.5 m
SC
スプレー適用範囲
240°下
MINTO
最小タンク開口部
51 mm
MAT
素材
ナイロン
OP
動作原理
Fixed stationary
OPR
動作圧力範囲
0.7 to 10.3 bar
FRR
Flow Rate Range
10.4 to 269 lpm
MAXTEMP
最高温度
93 °C
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
50
MFP
最大フリーパス
297 micron