??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® VSM - Bico Métrico
Lista de peças
BVSM (1/2in BSPT)
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
1.5 m
SC
Cobertura de Spray
240° pra baixo
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
51 mm
MAT
Material
Nylon
OP
Operating Principle
Estacionário fixo
OPR
Faixa de Pressão Operacional
0.7 to 10.3 bar
FRR
Faixa de vazão
10.4 to 269 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
93 °C
RSM
Malha de Filtro Recomendada
50
MFP
Passagem livre máxima
297 micron